Fallback image
prod-rmt-leveldatic_non_return_valves

Valvole di non ritorno LevelDatic (obsolete)

LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, comprese le relative apparecchiature periferiche, non sono più disponibili per nuove vendite. Emerson continuerà a offrire una soluzione di misura del livello elettropneumatica approvata e aggiornata per il settore marino. Sia come standalone che integrato nelle nostre altre soluzioni per il settore marino. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

Per parti di ricambio e l'assistenza su LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, contattare il team di assistenza del settore marino con il modulo di contatto riportato di seguito.

Caratteristiche principali

  • Proteggiti dal flusso inverso nelle tubazioni dell’aria se il flusso si arresta.
  • Il design versatile consente l’utilizzo con tutti i prodotti LevelDatic.
  • Disponibile con filettatura (femmina) interna, esterna (maschio) o flangiata (DIN e JIS) in diverse misure.
  • Design dritto o girato a 90°, da installare con la custodia in posizione verticale.
  • Acciaio inossidabile o alluminio (nero anodizzato).