Fallback image
rosemount pneumatic 1-1 converter plt

Convertitore PLT pneumatico LevelDatic 1:1 (obsoleto)

LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, comprese le relative apparecchiature periferiche, non sono più disponibili per nuove vendite. Emerson continuerà a offrire una soluzione di misura del livello elettropneumatica approvata e aggiornata per il settore marino. Sia come standalone che integrato nelle nostre altre soluzioni per il settore marino. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

Per parti di ricambio e l'assistenza su LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, contattare il team di assistenza del settore marino con il modulo di contatto riportato di seguito.

Caratteristiche principali

  • Design robusto per una misurazione affidabile dei livelli dei serbatoi.
  • Utilizza il principio di misurazione del livello elettropneumatico superiore per la misurazione nei serbatoi dove l’afflusso di aria nei serbatoi è vietato.
  • Campo di misurazione fino a 40 m.
  • Progettato da specialisti del settore per resistere alle condizioni difficili di lavoro in mare.
  • Conforme agli standard di misurazione internazionali.