Fallback image
Product Image

Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500

Dotati di Tecnologia MVD, i trasmettitori a montaggio su rack DIN si adattano facilmente ai pannelli delle sale controllo. Grazie alla semplice connessione di quattro fili ai sensori per alimentazione e segnale, elimina il costo dei cablaggi personalizzati.

Caratteristiche principali

  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco