Fallback image
Fallback image

Video

Micro Motion 1600 Compact Transmitter Chrystal

Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600

Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione. Il design intuitivo è in grado di supportare HART®, RS-485 o una connessione Ethernet nativa con Power over Ethernet opzionale. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse. La funzione di cronologia dei dati registra informazioni dettagliate su eventi del processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni, sia a breve che a lungo termine.

Caratteristiche principali

  • Facilità di installazione, integrazione, monitoraggio remoto e connettività con funzionalità Ethernet/IP e Power over Ethernet (PoE), oltre alla comunicazione HART® o Modbus.
  • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
  • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
  • Garanzia di qualità del prodotto con funzionalità software avanzate soggette a licenza, come la misura della concentrazione e la misura di fase avanzata
  • Il display grafico supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato