Fallback image
Micro Motion™ 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter

Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700

Trasmettitore per montaggio in campo dotato di Tecnologia MVD progettato per un compatto montaggio integrale. Questi trasmettitori sono dotati di un robusto alloggiamento Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un’interfaccia opzionale per l’operatore locale, progettata per facilitare l’accesso al misuratore di portata. La messa in servizio del misuratore di portata è semplice e lineare, senza pressoché alcun requisito di programmazione speciale.

Caratteristiche principali

  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale