Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Caratteristiche principali
- Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
- Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
- Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
- Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
- Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
- Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco