Fallback image
Micro Motion 2400S Compact, Integral-Mount Transmitter

Trasmettitore a montaggio integrale compatto Micro Motion 2400S

Con un'architettura integrata progettata per un facile accesso all'intelligenza di processo, il trasmettitore integrale compatto modello 2400S offre prestazioni superiori nelle applicazioni più difficili quali gas intrappolato, batching e carico.

Caratteristiche principali

  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Ottima capacità di gestione di fluidi bifasici per applicazioni di batching e caricamento e applicazioni in presenza di gas in sospensione
  • Eliminazione della necessità di rimuovere il coperchio del trasmettitore con pulsanti ottici sul display
  • Basato su certificazione per aree pericolose di Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensore e trasmettitore)