Fallback image
Micro Motion 2500 Compact Control Room Multivariable Flow And Density Transmitter

Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo

I trasmettitori montati su guida DIN, che sfruttano la tecnologia MVD, possono essere montati facilmente nei pannelli della sala quadri controllo. Il semplice collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale elimina le spese legate ai cavi speciali

Caratteristiche principali

  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification