Fallback image
Micro Motion 2700 Field and Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo

Un trasmettitore da montare in campo alimentato da tecnologia MVD, progettato per un montaggio integrale compatto. Questi trasmettitori presentano una robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale ideata per facilitare l'accesso al misuratore di portata. La messa in servizio del misuratore di portata avviene in modo semplice e diretto, praticamente senza alcuna programmazione particolare.

Caratteristiche principali

  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Taglia i costi di cablaggio elettrico e installa in modo semplice e rapido
  • Elimina la necessità di altri strumenti per le misurazioni di concentrazione e portata netta
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Garantisci l'integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Accedi a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplifica l'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1, con interfaccia operatore locale opzionale