Fallback image
Micro Motion™ 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount

Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto

The Micro Motion™ 3500 pairs advanced Coriolis measurement with PLC level control for fast, reliable performance in net oil, density, custody transfer, and marine bunkering applications.

Con funzioni di trasmettitore Coriolis e capacità di PLC combinate, la serie 3000 è realizzata per soluzioni industriali, compresi net oil computer, densità riferita, misure fiscali e soluzioni di bunkeraggio per carburante marino.

Caratteristiche principali

  • Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
  • Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
  • Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
  • Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
  • Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile