Fallback image
Micro Motion™ 3700 Controller And Transmitter, Remote Field-Mount

Trasmettitore e controllore Micro Motion 3700, montaggio in campo in remoto

Con funzioni di trasmettitore Coriolis e capacità di PLC combinate, la serie 3000 è realizzata per soluzioni industriali, compresi net oil computer, densità riferita, misure fiscali e soluzioni di bunkeraggio per carburante marino.

Caratteristiche principali

  • Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
  • Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
  • Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
  • Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
  • Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile