Fallback image
Fallback image

Video

prod-rosemount-5700-front

Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo

Con la migliore tecnologia di misurazione e un supporto senza pari, il design intuitivo del trasmettitore 5700 garantisce totale affidabilità nelle misurazioni, preziose informazioni sul processo e una maggiore produttività grazie a soluzioni semplificate. La funzione di storico dati registra informazioni dettagliate su eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni sia a breve che a lungo termine. Lo strumento per la verifica dello zero garantisce l'affidabilità dello zero del misuratore, analizzando le condizioni di processo per individuare potenziali problematiche nella ritaratura dello zero.

Caratteristiche principali

  • Installazioni rapide e flessibili con architettura e connessioni native Ethernet
  • Migliore risposta anche nelle applicazioni più difficili, quali controlli dei misuratori, riempimento e dosaggio, e batching
  • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
  • Monitoraggio delle misurazioni di più processi con disponibilità fino a 5 canali I/O completamente configurabili
  • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
  • Conferma semplice della taratura quando è necessario ritarare il misuratore con verifica dello zero
  • Miglioramento del controllo di processo con indicazione in tempo reale degli eventi di flusso multifase
  • Riduzione al minimo del tempo e dell'esperienza necessari per installare e utilizzare il misuratore di portata