Fallback image
Product Image

Micro Motion® 820 Electronics

The 820 Electronics module with Emerson’s Adaptive Consumption Measurement software enables precise fuel usage tracking by connecting two flow meters to a single source.

Il modulo 820 Electronics è la scelta ideale per le applicazioni di misurazione del carburante grazie anche all'utilizzo del software Adaptive Consumption Measurement di Emerson. Questo modulo dell'elettronica consente di connettere due flussimetri a una singola sorgente e di garantire, quindi, una riduzione 4 a 1 dei componenti elettronici. La soluzione migliora le velocità di elaborazione del segnale tra i punti di misurazione di alimentazione e di ritorno, garantendo un calcolo dei consumi istantaneo e preciso.

Caratteristiche principali

  • Il prodotto offre un'eccezionale combinazione di precisione e affidabilità.
  • Contiene un interruttore di blocco di sicurezza che garantisce la sicurezza fisica e software.
  • Tutti i componenti elettronici soggetti a manutenzione sono all'interno del modulo 820, per garantire la massima flessibilità nella scelta dei punti di installazione.
  • I moduli 820 sono pensati per le applicazioni di misurazione dei consumi del carburante marino che comprendano, tra gli altri, motori principali, motori ausiliari e caldaie.
  • Supporta il software brevettato Adaptive Consumption Measurement, che offre funzionalità di misurazione differenziale accurate in qualsiasi condizione.
  • La porta di servizio consente di eseguire diagnosi e configurazioni senza alcuna ripercussione sulle misurazioni.
  • Grazie all'utilizzo del software Adaptive Consumption Measurement, il trasmettitore del modulo 820 è in grado di eliminare la necessità di un sistema di controllo secondario per la determinazione dei consumi nei sistemi di motori. La misurazione Coriolis Multivariable del software offre la flessibilità necessaria per le unità di uscita e le unità di massa e volumetriche, eliminando la necessità di complesse conversioni.
  • Sostituisce entrambi i trasmettitori e combina i due core processor in un singolo dispositivo, riducendo i tempi di installazione, i cavi utilizzati e l'ingombro.
  • Riduce la complessità dell'installazione.
  • Il sistema si può utilizzare per ottenere misurazioni accurate anche in sistemi a doppio carburante. Non è necessario regolare il sistema di misurazione durante i processi di commutazione del carburante.
  • Le misurazioni e i risultati della densità in tempo reale si possono utilizzare a supporto delle analisi e della reportistica sull'utilizzo del carburante.