Fallback image
Micro Motion CNG Coriolis Flow Meter

Misuratore di portata ad effetto Coriolis CNG Micro Motion

Purpose-built for CNG dispensers, this compact, high-accuracy meter supports custody transfer and fast fill times—ideal for both light- and heavy-duty vehicle fueling.

I misuratori di portata CNG a misurazione singola rispondono alle sfide legate alla misurazione del gas naturale compresso per la misura fiscale nei distributori per veicoli leggeri e pesanti, riducendo il tempo di rifornimento e aumentando la portata.

Caratteristiche principali

  • Soddisfazione delle esigenze dei distributori per veicoli commerciali leggeri e pesanti con una soluzione a misurazione singola creata appositamente
  • Adattabile a più fluidi con struttura in acciaio inossidabile 316L disponibile
  • Scelta da un'ampia gamma di opzioni di trasmettitori, tra cui quelli a collegamento diretto, per adattarsi ai requisiti dei vari tipi di distributori
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D, Classe II Div 1 gruppi E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
  • Risparmio di tempo con un design compatto senza parti in movimento che non richiede particolari necessità di montaggio o condizionatori di flusso
  • Con certificazione approvata per misure fiscali