Fallback image
Micro Motion Compact Density Meter

misuratore di densità compatto

Offrendo densità e temperatura di precisione per misure fiscali e misurazione della concentrazione, il misuratore di densità compatto (CDM) fornisce semplice integrazione nei sistemi, diagnostica dello stato e indicazione della portata per contribuire a verificare l'integrità dei campioni.

Caratteristiche principali

  • Ottenimento di prestazioni reali superiori con una calibrazione di pressione e temperatura elevata e combinata
  • Integrità del campione con indicazione della portata
  • Riduzione degli errori di misurazione e riduzione al minimo degli effetti di un'installazione negativa con RTD della cassa che regolano la temperatura ambiente
  • Conformità e compatibilità a standard globali - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Installazione e verifica della condizione del misuratore in maniera rapida con diagnostica interna intelligente
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali