Fallback image
Micro Motion™ F-Series Compact, Drainable Coriolis Flow and Density Meters

Misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis compatti e drenanti, serie F Micro Motion

Compact, drainable Coriolis meters delivering best-in-class accuracy and reliability for critical process control. Ideal for tight spaces and demanding applications.

Con misure ad elevata affidabilità e robuste, i misuratori di portata serie F rappresentano la scelta preferita per applicazioni di controllo di processo. Scegliere questi misuratori intelligenti per utilizzare il processo in modo più efficiente e risolvere le sfide di produttività più difficili

Caratteristiche principali

  • Misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e misurazione della densità in applicazioni che richiedono un design compatto e drenabile
  • Scelta tra acciaio inossidabile 316L e lega di nichel C-22 in tutte le misure
  • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misuratore con cronologia e registrazione dati integrate
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore; tra cui (ma non limitate ad esse) CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, grado di protezione 66/67 e NAMUR
  • Certificazioni per misure fiscali da MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasile
  • Realizzazione dei tassi di risposta più rapidi e misurazione accurata di batch e processi con una tecnologia per trasmettitori MVD senza paragoni
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis serie F