Fallback image
Fallback image

Video

FDM

Misuratore Di Densità A Forca FDM Micro Motion

A direct-insertion Fork Density Meter, that offers installation flexibility with continuous, real-time density and concentration measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Misuratore di densità a forca a inserimento diretto che offre flessibilità di installazione per la misurazione continua di densità e concentrazione in tempo reale in tubazioni, circuiti di bypass e serbatoi.

Caratteristiche principali

  • Incremento della flessibilità di installazione con misurazioni continue in tempo reale in condotte, circuiti bypass e serbatoi
  • Scelta tra un'ampia gamma di materiali resistenti alla corrosione per la misurazione di densità e concentrazione di prodotti chimici critici
  • Riduzione dell'attrito e miglioramento dell'immunità del rivestimento con un rivestimento durevole in DLC (Diamond-Like Carbon)
  • Accelerazione della verifica delle condizioni del misuratore e installazione con diagnostica interna
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Interazione con il nostro strumento schematico dettagliato per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità e viscosità