Fallback image
FVM

Misuratore Di Viscosità A Forca FVM Micro Motion

A high performance, multivariable Fork Viscosity Meter that delivers reliable viscosity, density and temperature measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Misuratore di viscosità a forca ad alte prestazioni multivariabile che fornisce misurazioni di viscosità, densità e temperatura affidabili in tubazioni, circuiti di bypass e serbatoi.

Caratteristiche principali

  • Ricezione di misurazione continua multivariabile e affidabile di viscosità, densità e temperatura
  • Inserimento diretto e semplice in condotte, circuiti bypass e serbatoi
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Verifica rapida dello stato e delle condizioni del misuratore mediante l'utilizzo di diagnostica interna
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Interazione con il nostro strumento schematico dettagliato per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità e viscosità