Fallback image
GDM

Misuratore Di Densità Per Gas GDM Micro Motion, Ni-Span C E Acciaio Inox 316L

A Ni-Span C, 316L Stainless Steel, fiscal Gas Density Meter designed for high accuracy, gas density and concentration measurement.

Misuratore fiscale della densità dei gas in Ni-Span C e acciaio inox 316L, progettato per la misurazione di densità e concentrazione dei gas con elevata precisione.

Caratteristiche principali

  • Con misurazione affidabile di densità del gas rapida e diretta conforme ad AGA 3 e ISO 5167
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Verifica rapida dello stato e delle condizioni del misuratore mediante l'utilizzo di diagnostica interna
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer