Fallback image
Fallback image

Video

Micro Motion H-Series

Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion Serie H per applicazioni sanitarie

Hygienic, compact, and cleanable. Designed for sanitary applications with best-in-class flow and density accuracy—even under tough conditions.

Ideali per applicazioni di controllo di processo sanitario, i misuratori di portata serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza ed affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile. Prestazioni affidabili in condizioni di processo estreme, compreso gas intrappolato.

Caratteristiche principali

  • Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
  • Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
  • Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
  • Scelta tra opzioni che includono acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio con una finitura della superficie fino a 15 Ra
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Capacità di gestione di fluidi bifase superiore per applicazioni batch, caricamenti e applicazioni con presenza di aria in sospensione da custodie del trasmettitore SST igieniche e compatte
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori, tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, grado di protezione 66/67 e NAMUR
  • Utilizzo in ambienti SIP, CIP e sanitari in cui è necessaria la conformità a 3-A ed EHEDG