Fallback image
Micro Motion Heavy Fuel Viscosity Meter

Misuratore di combustibile pesante HFVM Viscomaster Micro Motion, acciaio inossidabile 316L

A 316L Stainless Steel fork with DLC coated tines for measurement and control of heavy fuel oil (HFO) that supplies engines, turbines and burners in marine and power applications.

Una forcella in acciaio inossidabile 316L con denti ricoperti di DLC per la misura e il controllo dell'olio combustibile pesante (HFO) che alimenta motori, turbine e bruciatori in applicazioni marine e di produzione energetica.

Caratteristiche principali

  • Conformità a certificazioni per applicazioni marine da Lloyds London, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas e American Bureau of Shipping
  • Monitoraggio semplice della misurazione continua multivariabile di viscosità, densità e temperatura
  • Riduzione dell'attrito e miglioramento dell'immunità del rivestimento con un rivestimento durevole in DLC (Diamond-Like Carbon)
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Ampliamento della flessibilità con kit di aggiornamento per soluzioni di sostituzione di misuratori capillari e di torsione
  • Interazione con il nostro strumento schematico dettagliato per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità e viscosità