Fallback image
Fallback image

Video

Micro Motion™ High Pressure Coriolis Flow Meter

Misuratore di portata ad effetto Coriolis per alta pressione di Micro Motion

Engineered for ultra high-pressure applications, this Coriolis meter delivers unmatched accuracy and reliability in chemical injection and hydrogen fueling.

La soluzione ideale per processi ad alta pressione difficili, il misuratore di portata ad effetto Coriolis per alta pressione funziona bene in applicazioni quali iniezione chimica in piattaforme offshore. Le misurazioni precise e ripetibili assicurano erogazione di precisione di sostanze chimiche nel fondo del pozzo.

Caratteristiche principali

  • Prestazioni superiori in applicazioni ad alta pressione
  • Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata massica ripetibile, di portata in volume, densità, concentrazione e temperatura
  • Massimo delle prestazioni in condizioni reali di Coriolis a pressioni operative fino a 1060 bar (15.375 psi)
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
  • Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori 5700 disponibili con due cavi, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore) e in acciaio inossidabile
  • Taglio notevole delle spese operative riducendo l'iniezione eccessiva di materiali chimici di elevato valore