Fallback image
820_LNGM10_LNGS06

Sistema di erogazione di GNL New Generation Micro Motion

The LNG dispenser system uses both a liquid delivery and gas return meter which is seamlessly integrated with a single transmitter to offer a complete dispensing measurement solution in one package.

Il sistema di erogazione di GNL utilizza un'erogazione di liquido e un misuratore di ritorno di gas integrato in un singolo trasmettitore per offrire una soluzione di misura di erogazione completa in un solo pacchetto.

Caratteristiche principali

  • Il misuratore di riempimento e del ritorno di gas integrati in un unico trasmettitore forniscono una soluzione completa per distributori di GNL.
  • Il design compatto richiede un risparmio di spazio per l'installazione
  • Il processore dual core 2 in 1 con barriera di sicurezza integrata, semplifica l'installazione di fili
  • La giunzione dell'aviazione migliora l'affidabilità e la resistenza
  • Misurazione eccellente in condizioni di flusso bifase per superare le problematiche dei gas intrappolati
  • Nessuna parte in movimento soggetta a usura nel tempo fornisce una misurazione affidabile e ripetibile
  • Prestazioni certificate di terze parti e approvazione della misura fiscale per soddisfare i requisiti locali