Fallback image
Micro Motion MVD Direct Connect

MVD Direct Connect Micro Motion

Smart, direct-connect Coriolis meter with Modbus interface. Delivers fast, accurate flow data with reduced wiring and installation costs. Ideal for OEMs and integrators.

MVD Direct Connect Micro Motion unisce le prestazioni dei misuratori di portata Micro Motion ad un'interfaccia diretta Modbus. L'opzione barriera a sicurezza intrinseca consente l'installazione in aree pericolose e offre gli stessi vantaggi di controllo dell'alimentazione di un trasmettitore.

Caratteristiche principali

  • Semplificazione dell'installazione e riduzione dei costi con un'esclusiva architettura MVD Direct Connect che si integra in un host Modbus
  • Ricezione dell'accesso completo a tutte le variabili di processo Micro Motion, alla diagnostica incorporata e alla configurazione completa del sensore
  • Installazione in aree pericolose e ricezione del controllo dell'alimentazione con una barriera su binario DIN compatto opzionale