Fallback image
Fallback image

Video

R-Series General Purpose Coriolis Flow and Density Meters

Misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis per uso generico serie R Micro Motion

Reliable, utility-grade Coriolis meters for flow and density. Compact, cleanable, and built to perform across a wide range of applications.

I misuratori di portata ad effetto Coriolis serie R offrono misure di portata e densità precise in un design drenabile e con un minimo ingombro. Sono ideali per applicazioni generiche che solitamente richiedono misure ripetibili, affidabili e con manutenzione ridotta.

Caratteristiche principali

  • Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
  • Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
  • Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
  • Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori, tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, grado di protezione 66/67 e NAMUR
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto