Fallback image
Fallback image

Video

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075T Sensor and 3700 Transmitter

Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis a tubo dritto Micro Motion serie T

Straight-tube titanium design for hygienic, clean-in-place applications. Self-draining, plug-resistant, and built for ultra-pure fluids.

Caratterizzato dall'esclusivo design a un unico tubo dritto del sistema di misurazione della portata, il misuratore di portata e densità ad effetto Coriolis serie T assicura eccezionale resistenza alla corrosione grazie ai componenti bagnati in titanio e capacità autodrenante grazie al percorso di flusso a prova di intasamento.

Caratteristiche principali

  • Ottenimento di misurazione in linea di portata in massa, densità, concentrazione, portata in volume e temperatura con un unico dispositivo
  • Scelta disponibile per strutture in titanio per compatibilità con la maggior parte dei fluidi
  • Soddisfazione di tutte le esigenze di connettività con un'ampia gamma di offerte per il trasmettitore
  • Utilizzo con applicazioni igieniche con una superficie da 15 e 32 rA migliorata e con certificazione e autorizzazione EHEDG, 3-A e ASME BPE
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
  • Risparmio di tempo con un design che consente una semplice pulizia con acqua in loco (CIP) e con vapore in loco (SIP)
  • Semplificazione dell'installazione con un design altamente solido che non necessita di tubazioni rettilinee o condizionamento del flusso