Fallback image
Net Safety Millennium II Dual Channel Universal Gas Transmitter

Trasmettitore a doppio canale Net Safety™ Millennium II

Dual‑channel gas detection transmitter with independent signal processing, continuous self‑diagnostics, and fault‑tolerant operation for high‑integrity toxic and combustible gas monitoring.

I trasmettitori di gas universali a doppio canale Net Safety Millennium II (M22) sono stati progettati da zero in modo da includere le funzioni innovative richieste dai manager e dagli operatori del settore, garantendo al contempo una solida operatività quotidiana, anche nelle condizioni più estreme.

Caratteristiche principali

  • Un trasmettitore di gas per due punti di rilevamento dei gas
  • Trasmettitore di gas universale: compatibile con tutti i tipi di sensori di gas (sensori a infrarossi, catalitici ed elettrochimici)
  • L'ampia gamma di tensioni garantisce una maggiore stabilità e compatibilità con il sistema
  • Basso consumo energetico
  • È possibile scegliere e installare tipi di sensori di gas diversi su un singolo trasmettitore di gas, per ottenere maggiori copertura e flessibilità
  • Diagnostica completa con registrazione di dati ed eventi
  • Il sistema di menu intuitivo offre agli operatori una configurazione non intrusiva e un'interfaccia di calibrazione con curve e regolazioni dei gas selezionabili in campo
  • Lunghe distanze di separazione dei sensori (+600 m)