Fallback image
Net Safety Millennium II SC310 Catalytic Bead Combustible Gas Sensors

Sensori a infrarossi di gas combustibile Net Safety™ Millennium II SC311

Net Safety™ Millennium II SC311 infrared combustible gas sensors deliver fast, precise LEL detection with rugged reliability—minimizing downtime, maintenance, and risk in the harshest industrial environments.

Il sensore di gas infiammabili a infrarossi Net Safety Millennium II SC311 offre una piattaforma conveniente con capacità di rilevamento multiplo a infrarossi di gas infiammabili in un formato robusto, progettato per gli ambienti industriali più estremi. Il rilevamento LEL dei gas di idrocarburi è rapido, affidabile e preciso con la necessità di eseguire solo test periodici e una semplice sequenza di taratura annuale.

Caratteristiche principali

  • Consumi energetici più bassi sul mercato
  • Lunghe distanze di separazione dei sensori (più di 600 m)
  • Garanzia sul sensore di gas di 5 anni
  • Curve dei gas disponibili selezionabili sul campo
  • Immune da avvelenamenti. I gas standard rilevati includono metano, propano, butano ed etilene
  • Risposta molto rapida ed estremamente precisa
  • Progettato per fornire le massime prestazioni anche negli ambienti industriali più difficili