Fallback image
Net Safety™ Millennium II Single Channel Transmitter

Trasmettitore a canale singolo Net Safety™ Millennium II

Protect people and operations with a single‑channel gas transmitter engineered for universal sensors, advanced diagnostics, and reliable performance in extreme industrial conditions.

Il trasmettitore di gas universale a canale singolo Net Safety Millennium II (M21) può essere dotato di una vasta gamma di sensori di gas tossici o gas combustibili, tra cui a infrarossi, catalitici ed elettrochimici. I sensori di gas sono pre-calibrati e si collegano facilmente al trasmettitore di gas che riconosce i sensori appena montati, caricando automaticamente i profili di configurazione specifici dei sensori di gas.

Caratteristiche principali

  • Trasmettitore di gas universale: compatibile con tutti i tipi di sensori di gas (sensori a infrarossi, sensori catalitici e sensori elettrochimici)
  • L'ampia gamma di tensioni garantisce una maggiore stabilità e compatibilità con il sistema
  • Consumi energetici più bassi sul mercato
  • Diagnostica completa con registrazione di dati ed eventi
  • Il sistema di menu intuitivo offre agli operatori una configurazione non intrusiva e un'interfaccia di calibrazione
  • Curve e gamme dei gas selezionabili sul campo
  • Lunghe distanze di separazione dei sensori (più di 600 m)