Fallback image
rosemount st3 xchem sensor

Sensore di gas tossici Net Safety™ Millennium II ST3 XChem [Electrochemical]

Detects hydrogen sulfide, carbon monoxide, and oxygen levels. Featuring a “SimpleClick” sensor design and low power use, they are compatible with multiple universal gas transmitters.

I sensori elettrochimici per gas tossici Net Safety Millennium II ST3 XChem offrono elevata specificità, risposta rapida e lunga durata. I sensori di gas tossici sono in grado di rilevare i livelli di gas di solfuro di idrogeno, di monossido di carbonio e di ossigeno. Tutti i sensori per gas tossici Net Safety Millennium ST3 sono compatibili con il trasmettitore universale di gas Net Safety Millennium II Basic (M2B), il trasmettitore universale di gas a canale singolo Net Safety Millennium II (M21) o il trasmettitore universale di gas a canale doppio Net Safety Millennium II (M22). Il modello utilizza il nostro design "SimpleClick" per l'elemento sensore di gas e garantisce un basso consumo di energia.

Caratteristiche principali

  • Diagnostica del fine vita del sensore di gas
  • Design "plug and play" con il trasmettitore che riconosce automaticamente la configurazione del sensore di gas tossici
  • I consumi energetici ridotti prolungano la durata del funzionamento
  • Gamme dei gas selezionabili sul campo
  • Progettato per fornire le massime prestazioni anche negli ambienti industriali più difficili