Fallback image
Net Safety™ Millennium II SC310 Catalytic Bead Combustible Gas Sensor

Net Safety™ - Sensore catalitico di gas combustibile Millennium II SC310

Delivers rapid, reliable detection of combustible gases with wide range coverage, long sensor life, and self compensating performance—ensuring safer operations with minimal maintenance.

Il sensore catalitico di gas combustibile Net Safety Millennium SC310 offre prestazioni versatili, solide e comprovate sul campo in un involucro robusto e progettato per gli ambienti industriali più estremi. Per tutti i tipi di gas infiammabili, il rilevamento di gas % LEL è veloce e affidabile con una manutenzione sul campo semplificata, grazie al trasmettitore di gas universale Net Safety Millennium II Basic (M2B), al trasmettitore di gas universale Net Safety Millennium II (M21) o al trasmettitore di gas universale a canale doppio Net Safety Millennium II (M22).

Caratteristiche principali

  • Gas rilevati (elenco parziale): gas metano, gas propano, gas n-butano, gas isobutilene, gas idrogeno, gas etano, gas pentano, gas esano, gas eptano, gas etilene, gas propilene
  • Consumi energetici più bassi sul mercato
  • Lunghe distanze di separazione dei sensori (più di 600 m)
  • Garanzia sul sensore di gas di 5 anni leader del settore
  • Risposta non selettiva - Rileva i gas infiammabili, sia basati su idrocarburi che non basati su idrocarburi
  • Profilo di conversione dei fattori K completo disponibile per una taratura precisa
  • Progettato per fornire le massime prestazioni anche negli ambienti industriali più difficili