Fallback image
paine 210-35-010 hp and ht transducer

Trasduttore di pressione 210-35-010 Paine™

Paine 210-35-010 Series Pressure Transducer is a stainless steel, hermetically-sealed sensor offering pressure ranges from 0-500 to 0-5000 psi (34 to 344 bar).

Il trasduttore di pressione serie 210-35-010 Paine™ è un sensore di pressione robusto in acciaio inossidabile, completamente saldato e sigillato ermeticamente, che offre intervalli di pressione da 34 a 344 bar (da 0-500 a 0-5000 psi). Questo trasduttore è progettato per gli ambienti idraulici e pneumatici più difficili ed è caratterizzato da un monitoraggio della pressione affidabile per prendere decisioni informate. Grazie all'elevata accuratezza offerta in un pacchetto compatto e sigillato, questo dispositivo è ideale per applicazioni aerospaziali, di difesa e industriali.

Caratteristiche principali

  • ±0,25% dell'accuratezza a fondo scala
  • La costruzione con saldatura completa e sigillatura resiste agli ambienti più difficili per un'affidabilità a lungo termine delle misurazioni
  • Custodia compatta per una soluzione di facile utilizzo
  • Vasta gamma di pressioni operative: fino a 5000 psia e psis (344 bar) per i requisiti di molti processi e applicazioni
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati