Fallback image
paine 210-60-090 differential pressure transducer

Trasduttore di pressione differenziale 210-60-090 Paine™

Paine 210-60-090 Differential Pressure Transducer offers differential pressure measurement with dual sensing elements, ideal for actuator feedback and aviation testing.

Il trasduttore di pressione differenziale 210-60-090 Paine™ misura la pressione differenziale in numerose applicazioni, ad esempio la segnalazione della posizione dell'attuatore dalle servovalvole per gli ambienti di test aeronautici. Costruito con due elementi di rilevamento separati per misurare la pressione alle porte di ingresso, questo dispositivo fornisce un'uscita differenziale. Questo trasduttore presenta anche un design di dimensioni straordinariamente contenute per resistere agli ambienti difficili.

Caratteristiche principali

  • Soluzione robusta che resiste agli ambienti più difficili per prestazioni di lunga durata
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni, il trasduttore offre un monitoraggio della pressione di alta precisione e affidabilità in molte condizioni operative
  • Le opzioni di adattatore della porta consentono di eseguire collegamenti di molti tipi per le diverse applicazioni
  • Il design esclusivo piccolo e compatto facilita l'installazione
  • Il design a compensazione della temperatura garantisce misurazioni della pressione estremamente accurate
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati