Fallback image
paine 210-65-010 compensated dp transducer

Trasduttore di pressione differenziale 210-65-010 Paine™

Paine 210-65-010 Differential Pressure Transducer is designed for differential measurements in Skydrol® aviation hydraulic fluid applications.

Il trasduttore di pressione differenziale 210-65-010 Paine™ è progettato per fornire misurazioni differenziali in applicazioni con liquido idraulico per aviazione Skydrol® resistente agli incendi. Questo trasduttore presenta due elementi di rilevamento separati per misurare la pressione differenziale alle porte di ingresso. Resistente agli urti e alle vibrazioni, questo dispositivo produce misurazioni altamente precise in condizioni difficili e impegnative.

Caratteristiche principali

  • Compatibile con i liquidi idraulici per l'aviazione Skydrol®
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni, offre letture della pressione di alta precisione e affidabilità in condizioni difficili
  • Soluzione robusta che resiste agli ambienti più difficili e garantisce prestazioni di lunga durata
  • Le opzioni di adattatore della porta consentono di eseguire collegamenti di molti tipi per le diverse applicazioni
  • Design compatto per una soluzione di misura differenziale di facile utilizzo