Fallback image
paine 211-37-520 precision hp and hp transducer

Trasduttore di alta pressione e temperatura 211-37-520 Paine™

Paine 211-37-520 High Pressure & Temperature Transducer excels in extreme conditions, handling temperatures up to 400°F.

Il trasduttore di alta pressione e temperatura 211-37-520 Paine™ è un trasduttore combinato di alta pressione/alta temperatura (HP/HT) adatto al funzionamento in condizioni estreme. Questo trasduttore è progettato per resistere a temperature di applicazione fino a 204 °C (400 °F). Con fattore di forma ridotto e struttura completamente saldata e sigillata, questo dispositivo presenta anche la capacità di funzionare in ambienti difficili; è pertanto una soluzione ideale per design industriali, subacquei e sul fondo del pozzo.

Caratteristiche principali

  • Progettato per le condizioni di produzione in cui si misurano pressioni fino a 2068 bar (30000 psi)
  • Resiste a temperature di esercizio fino a 204 °C (400 °F) e soddisfa le esigenze di applicazioni in condizioni estreme
  • Offerto in un fattore di forma a ingombro ridotto di 1,27 cm di diametro
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata garantisce durabilità, robustezza e stabilità in ambienti difficili e corrosivi
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati