Fallback image
Paine™ 211-55-010 High Pressure and Temperature Transducer

Trasduttore di alta pressione e temperatura 211-55-010 Paine™

Paine 211-55-010 High Pressure & Temperature Transducer delivers reliable data in extreme conditions.

Il trasduttore di alta pressione e temperatura 211-55-010 Paine™ è un trasduttore combinato progettato per fornire dati di misurazione affidabili in condizioni di processo estreme. Questo trasduttore presenta una struttura robusta con fattore di forma ridotto che resiste ad ambienti estremi. Classificato a una temperatura di esercizio di 316 °C (600 °F), questo trasduttore offre prestazioni comprovate per design nuovi e precedenti in ambienti di esplorazione e produzione ad alta temperatura/pressione.

Caratteristiche principali

  • Progettato per le condizioni di produzione in cui si misurano pressioni fino a 2068 bar (30000 psi)
  • Progettato per resistere a pressioni elevate e a temperature di esercizio fino a 316 °C (600 °F) in ambienti estremi
  • Fornisce misurazioni di pressione e temperatura elevate con un singolo dispositivo in condizioni difficili e corrosive
  • Disponibile in un fattore di forma dall'ingombro ridotto di 1,90 cm di diametro
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata si dimostra duratura, robusta e stabile sui campi di esplorazione e produzione più difficili
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati