Fallback image
paine 212-40-020 hp and ht transducer

Paine™ - Trasmettitore di alta pressione e temperatura 212-40-020

Designed for extreme oil field applications, using SOI technology for precise high-temperature measurement. Its compact ½-in diameter design ensures accuracy & stability in demanding environments.

Il trasmettitore di pressione e temperatura 212-40-020 di Paine™ è un trasduttore miniaturizzato V c.c. con combinazione alta pressione/alta temperatura (HP/HT) progettato specificatamente per applicazioni estreme nei campi petroliferi. Questo trasmettitore integra un design innovativo con la tecnologia Silicon on Insulator (SOI), per una misura continua e precisa dell'alta temperatura. In quanto trasmettitore compatto, si tratta di un dispositivo in grado di offrire accuratezza e stabilità in un fattore di forma ridotto e miniaturizzato del diametro di 1,27 cm.

Caratteristiche principali

  • Prodotto con tecnologia SOI per una misurazione delle temperature precisa e costante
  • Design compatto e robusto che resiste agli ambienti più difficili
  • Offerto in un fattore di forma a ingombro ridotto di 1,27 cm di diametro
  • Utilizzabile a pressioni e temperature elevate (fino a 2069 bar o 30000 psia) per la creazione di soluzioni durevoli
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati