Fallback image
Product Image

Paine™ - Trasmettitore di pressione e temperatura 212-64-010

Accurate measurements for fluids and fuel, featuring internal high amplification for rapid response times. Compact, corrosion-resistant design is ideal for rugged industrial & remote applications.

Il trasmettitore di pressione e temperatura 212-64-010 di Paine™ è una soluzione di misurazione della pressione e della temperatura a mezzo diretto per fluidi e carburanti. Grazie ad una potente amplificazione interna, questo trasmettitore permette di misurare in modo altamente accurato pressione e temperatura, con rapidi tempi di risposta. Il dispositivo vanta un design compatto e resistente alla corrosione adatto ad applicazioni industriali e remote di tipo pesante.

Caratteristiche principali

  • Amplificazione interna elevata che offre tempi di risposta rapidi con la massima precisione delle misurazioni.
  • Oltre l'1,5% di accuratezza a fondo scala per dati precisi in grado di soddisfare le specifiche delle applicazioni
  • Fattore di forma da 1,90 cm di diametro e design resistente alla corrosione che resiste alle applicazioni più difficili
  • Progettato per la gestione di una vasta gamma di pressioni operative per la massima flessibilità applicativa
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati