Fallback image
paine 214-35-500 pressure transmitter

Paine™ - Trasmettitore di pressione 214-35-500

Paine 214-35-500 Subsea Pressure Transmitter is ideal for remote subsea environments, offering flexibility with 3-wire or SEACON® connector options.

Il trasmettitore di pressione 214-35-500 di Paine™ è un dispositivo di misura della pressione progettato per ambienti sottomarini remoti. Per garantirne la flessibilità di applicazione, il trasmettitore è progettato per includere un'opzione di scelta tra connettori passanti sottomarini a 3 vie o SEACON®. Questo trasmettitore sottomarino è completamente saldato ed altamente resistente alla corrosione per sopportare profondità estreme ed è costruito con una robusta custodia esterna per garantire prestazioni senza necessità di manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Progettato per includere un'opzione di scelta tra connettori passanti sottomarini a 3 vie o SEACON® e garantire la massima flessibilità.
  • Custodia a pressione esterna robusta utilizzabile a pressioni subacquee fino a 689 bar (10000 psi) progettata per gli ambienti sottomarini più remoti
  • La realizzazione completamente saldata consente di monitorare la pressione in ambienti corrosivi con prestazioni elevate in assenza di manutenzione
  • Il raccordo della porta da ¼ –18 NPT soddisfa i requisiti standard del settore
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati