Fallback image
paine 215-01-080 temperature sensor

Sensore di temperatura di superficie serie 215-01-080 Paine™

A platinum RTD probe for high temps up to 482 °F (250 °C). Compact & corrosion-resistant, ideal for critical surface temps of machinery & equipment.

Il sensore di temperatura di superficie serie 215-01-080 Paine è una sonda RTD (Resistance Temperature Detector) in platino progettata per temperature elevate fino a 250 °C (482 °F). Progettata come sensore compatto e resistente alla corrosione, questa sonda RTD è caratterizzata da prestazioni a lungo termine con affidabilità, stabilità e ripetibilità. Questi sensori forniscono accuratezza e tempi di risposta rapidi e sono adatti per misurazioni della temperatura di superficie critica di macchinari o apparecchiature di processo.

Caratteristiche principali

  • Il sensore è resistente a corrosione e ossidazione negli ambienti più difficili ed estremi per la durata
  • Tempi di risposta rapidi e dati di misurazioni precisi per una maggiore efficienza
  • Offerto in una custodia dal diametro massimo di 1,859 cm con un fattore di forma molto ridotto
  • Stabilità e precisione a lungo termine garantiscono prestazioni di misurazione affidabili e coerenti
  • Disponibili opzioni del sensore personalizzabili per design personalizzati