Fallback image
paine 215-01-120 temperature sensor

Paine™ - Sensore di temperatura a mezzo diretto serie 215-01-120

Paine 215-01-120 Series Direct Media Temperature Sensor: ideal for high-pressure fluid temperature measurement in machinery & engines.

Il sensore di temperatura a mezzo diretto serie 215-01-120 di Paine è una soluzione di misura della temperatura critica per fluidi ad alta pressione all'interno di macchinari, motori e apparecchiature di processo. Con rapidi tempi di risposta, questo Resistance Temperature Detector (rilevatore di temperatura a resistenza - RTD) offre accuratezza, ripetibilità e stabilità ottimali per temperature fino a 250 °C, garantendo una resilienza prolungata. Questi sensori sono adatti alla misura della temperatura critica del flusso diretto e dell'afflusso di liquidi e gas.

Caratteristiche principali

  • Fornisce la misurazione diretta dei liquidi ad alta pressione con precisione e stabilità per prestazioni ottimali sul lungo periodo
  • RTD in platino resistente alla corrosione progettato per le temperature elevate fino a 250 °C (500 °F) per resistere negli ambienti più difficili
  • Offerto in una custodia dal diametro massimo di 1,859 cm con un fattore di forma molto ridotto
  • Tempi di risposta rapidi e dati di misurazioni precisi per una maggiore efficienza
  • Disponibili opzioni del sensore personalizzabili per design personalizzati