Trasmettitore di pressione e temperatura 220-10-020 Paine™
A compact, all-welded design withstands extreme environments, offering calibrated output across pressure ranges without A/D conversion.
Caratteristiche principali
- Progettato con una tecnologia dei sensori comprovata e un'architettura digitale basata su microprocessori per la massima precisione
- Disponibile con un fattore di forma compatto di 1,90 cm di diametro
- La realizzazione completamente saldata e sigillata garantisce durabilità, robustezza e stabilità in condizioni estreme
- L'ampia gamma di pressioni operative offre una grande flessibilità applicativa per il monitoraggio delle misurazioni in ambienti difficili
- Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati