Fallback image
68Q Family

Trasmettitore di pressione 220-11-0010 Paine™

Paine 220-11-0010 Pressure & Temperature Transmitter offers reliable digital measurements for downhole and subsea applications.

Progettato con un design del sensore e una tecnologia comprovati, il trasmettitore di pressione e temperatura 220-11-0010 Paine™ rappresenta una soluzione innovativa per misurazioni digitali della pressione e della temperatura subacquea e sul fondo del pozzo. Il trasmettitore fornisce dati continui, affidabili e precisi in applicazioni di esplorazione e produzione di gas e petrolio e di altro tipo. Caratterizzato da una struttura compatta e resistente alla corrosione, questo dispositivo resiste a condizioni difficili e fornisce un'eccellente stabilità a lungo termine.

Caratteristiche principali

  • Design compatto e robusto che resiste alla corrosione agli ambienti più difficili
  • Eccellente stabilità a lungo termine che garantisce prestazioni coerenti e affidabili
  • Misurazione delle pressioni fino a 2068 bar (30000 psia) per la massima flessibilità applicativa
  • Supporta temperature di esercizio comprese tra -40 °C e 150 °C (-40 °F e 302 °F) per soddisfare la gran parte dei requisiti di processo
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati