Fallback image
paine 220-30-020 subsea transmitter

Trasmettitore di temperatura e pressione per applicazioni sottomarine 220-30-020 Paine™

Il trasmettitore subacqueo di pressione e temperatura 220-30-020 Paine™, completamente sommergibile, rappresenta una soluzione affidabile per la misurazione della pressione e della temperatura nei sistemi subacquei remoti. Questo trasmettitore caratterizzato da una buona accuratezza della misura digitale adopera l'interfaccia di strumentazione subacquea digitale CANopen® standard del settore. Con un design completamente saldato, questo trasmettitore offre funzionamento subacqueo a lungo termine e rispetta i requisiti di API 17F/ISO 13628-6 e CiA® 443 (dispositivo di livello 2 SIIS).

Caratteristiche principali

  • Trasmettitore completamente sommergibile progettato per la misurazione di pressione e temperatura nei sistemi sottomarini remoti
  • Trasmettitore progettato per prestazioni coerenti e precisione digitale delle misurazioni
  • L'interfaccia di strumentazione subacquea digitale intelligente CANopen® garantisce alta risoluzione e affidabilità
  • Realizzato con un raccordo della porta per autoclave femmina da 3/8 poll., per soddisfare i requisiti di applicazioni standard del settore
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati