Fallback image
Product Image

Trasmettitore di temperatura e pressione differenziale 226-10-010 Paine™

Il trasmettitore di pressione e temperatura differenziale 226-10-010 Paine™ rappresenta una soluzione di misurazione che fornisce informazioni su pressione e temperatura differenziale in tempo reale. Progettato con uscita digitale RS-485 e rapporto di area definito dall'utente (A1/A2), questo trasmettitore può essere adattato a specifici requisiti di applicazione. Questo trasmettitore digitale è progettato anche per misurazioni di precisione e può essere utilizzato per stabilire la forza o la posizione dell'attuatore.

Caratteristiche principali

  • La programmabilità del rapporto di area consente di ottenere misurazioni differenziali corrette per applicazioni personalizzate
  • L'output digitale in tempo reale garantisce una misurazione differenziale e su porta singola affidabile
  • La realizzazione robusta è ideale per i controlli idraulici e pneumatici di veicoli, nel settore dell'aviazione e in applicazioni di test
  • Eccellente stabilità a lungo termine che garantisce prestazioni affidabili e durevoli
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati