Fallback image
paine 226-30-0020 submersible pressure transmitter

Trasmettitore di temperatura e pressione differenziale 226-30-0020 Paine™

Paine 226-30-0020 Subsea Transmitter provides precise differential pressure and temperature measurements for liquids and gases.

Il trasmettitore di pressione e temperatura differenziale subacqueo 226-30-0020 Paine™ offre una misurazione precisa della pressione e della temperatura differenziale di liquidi e gas. Questo trasmettitore completamente sommergibile offre accuratezza della misurazione digitale ad alta risoluzione ed è progettato con il protocollo CANopen® standard del settore per una semplice integrazione del sistema. Caratterizzato dal montaggio universale, questo robusto trasmettitore rappresenta una soluzione eccellente per le applicazioni subacquee remote.

Caratteristiche principali

  • Realizzato come trasmettitore di pressione e temperatura completamente sommergibile per applicazioni sottomarine remote
  • Offre misurazioni di temperature e pressioni differenziali digitali per la massima precisione
  • Protocollo digitale CANopen® standard del settore per una facile integrazione nei sistemi
  • Il montaggio universale consente di adottare installazioni, posizioni e orientamenti flessibili
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati