Fallback image
paine 310-38-0050 pressure transducer

Trasduttore di pressione 310-38-0050 Paine™

Paine 310-38-0050 High Pressure Transducer is an ultra-miniature, high precision device designed for harsh environments.

Grazie alla fornitura di dati critici in tempo reale, il trasduttore di alta pressione 310-38-0050 Paine™ rappresenta un dispositivo di misura ultra-miniaturizzato ad alta precisione. Questo trasduttore compatto e durevole è progettato specificamente per ambienti difficili, incluse applicazioni estreme a ciclo elevato sul fondo del pozzo, ad alta pressione (0-1723 bar o 0-25000 psia) e ad alta temperatura (218 °C o 425 °F). Progettato per l'accuratezza della misura, grazie ai dati migliorati e in tempo reale, questo dispositivo consente una maggiore efficacia di produzione.

Caratteristiche principali

  • La realizzazione miniaturizzata da 0,93 cm di diametro garantisce il soddisfacimento dei requisiti di installazione in un fattore di forma ridottissimo
  • Progettato per resistere agli ambienti più difficili nelle applicazioni a ciclo, pressione e temperatura elevati
  • I dati precisi e in tempo reale ottimizzano i parametri di produzione
  • La banda di errore totale è ±0,025% della sensibilità a fondo scala per una precisione eccezionale
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati