Fallback image
paine 310-38-520 hp and ht transducer

Trasduttore di alta pressione e temperatura 310-38-520 Paine™

Paine 310-38-520 High Pressure & Temperature Transducer delivers real-time measurements in corrosive environments with a nominal mV/V output and a total error band of ±0.02% full scale.

Il trasduttore di alta pressione e temperatura 310-38-520 Paine™ è un sensore di alta pressione e temperatura che fornisce misurazioni in tempo reale in ambienti corrosivi. Questo trasduttore a elevata precisione offre un'uscita nominale mV/V con banda di errore totale di ±0,02% del fondo scala. Progettato con una struttura completamente saldata, compatta e sigillata, questo robusto dispositivo è adatto per il monitoraggio di temperatura e pressione sul fondo del pozzo, estrazione di petrolio e gas e altre applicazioni industriali.

Caratteristiche principali

  • Fornisce misurazioni di temperatura e pressione in tempo reale per un controllo e un monitoraggio avanzati
  • Disponibile in un fattore di forma ridotto di 1,27 cm di diametro
  • La realizzazione robusta, completamente saldata e sigillata garantisce ottime prestazioni in ambienti altamente corrosivi
  • Progettato per misurare pressioni fino a 2413 bar (35000 psi) per la massima flessibilità nelle applicazioni
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati