Trasmettitore di pressione e temperatura ad alta precisione 320-10-010 Paine™
Digital measurement accuracy; ideal for downhole drilling applications. Features flexible digital networking, calibrated for high pressure accuracy & withstands extreme conditions.
Caratteristiche principali
- Il trasmettitore di pressione e temperatura digitale ad alta precisione rappresenta una soluzione ideale per design di strumenti nuovi e precedenti
- Resiste in ambienti difficili ed estremi garantendo la durata in applicazioni complesse
- Compensazione e calibrazione complete che garantiscono una precisione eccezionale su un ampio spettro di pressioni
- La rete digitale garantisce flessibilità e programmabilità per applicazioni diversificate
- Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati