Fallback image
paine 328-12-0010 hp and ht transducer

Trasmettitore e registratore di dati di pressione e temperatura Paine™ 328-12-0010 (obsoleto)

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Per esporre le proprie esigenze in tema di misurazioni, rivolgersi al rappresentante Emerson locale.

Caratteristiche principali

  • DocumentsDrawings